
Automation Technology
Il Milltronics BW500 è un trasmettitore performante sia per bilance per nastro sia per bilance dosatrici a nastro.
Il Milltronics BW500/L è adatto per l'impiego in applicazioni semplici con bilance per nastro o bilance dosatrici a nastro.
Entrambi i trasmettitori lavorano con una bilancia per nastro e un sensore di velocità. Inoltre elaborano segnali di carico e di velocità del nastro per una visualizzazione precisa della quantità di trasporto e totale di materiale sfuso.
Il BW500 può svolgere semplici funzioni di controllo del livello di riempimento, che finora venivano eseguite da altre apparecchiature. Sono supportati anche i collegamenti con bus di campo. Grazie alla funzione di taratura elettronica non è necessaria una compensazione delle celle di carico.
La funzione PID serve per la regolazione di quantità con bilance dosatrici a nastro dotate di serranda - con carico del nastro costante - nonché per il comando di dispositivi di alimentazione. In caso d'impiego con due e più bilance dosatrici a nastro, il BW500 svolge anche funzioni di miscelazione e il comando di additivi. Inoltre esso offre funzioni batch, di caricamento e di allarme.
Per la programmazione dell'apparecchiatura con un PC è disponibile il software Dolphin Plus.
| BW500 (Funzioni ampliate) |
BW500/L (Funzioni standard) | |
| Regolazione PID | con scheda I/O opzionale |
- |
| Rilevamento della velocità differenziale | standard | - |
| Taratura online | standard | - |
| Omologazione per il passaggio di responsabilità (OIML, MID, Measurement Canada, GOST, NTEP) |
opzionale | - |
| Comunicazione SmartLinx (AB RIO, DeviceNet, Profibus DP) | opzionale | opzionale |
| Modbus | standard | standard |
| Funzioni batch e di miscelazione | standard | - |
| Compensazione dell'inclinazione e dell'umidità |
|
impostazione dei parametri |
| Compensazione multipla completa | standard | - |
| Connessione con RD500 | standard | standard |
| Uscita relè | 5 | 2 |
| Uscita mA | 31) | 1 |
| Ingresso mA | 2 | 0 |
1)Il numero d'ingressi e d'uscite mA per il BW500 dipende dall scheda I/O
®Modbus è un marchio registrato di Schneider Electric.
®Allen-Bradley è un marchio registrato di Rockwell Automation
™DeviceNet è un marchio registrato di Open DeviceNet Vendor Association
Decrease Text Size Enlarge Text Size Text Size





