
Automation Technology
El Milltronics BW500 es un transductor de medida potente tanto para básculas de cinta como para básculas dosificadoras de cinta.
El Milltronics BW500/L es un transductor de medida apto para aplicaciones sencillas con básculas de cinta o básculas dosificadoras de cinta.
Los transductores de medida Milltronics BW500 y BW500/L funcionan con una báscula de cinta y un sensor de velocidad. Las señales de carga de la cinta y de velocidad son procesadas para indicar con precisión la cantidad extraída y la cantidad total de productos a granel.
El BW500 es capaz de realizar funciones de control del nivel de llenado que eran ejecutadas por otros dispositivos hasta el momento. También soporta conexiones de bus de campo. Gracias a la función de calibración electrónica ya no es necesario calibrar las células de carga.
La función PID sirve para controlar las cantidades en básculas dosificadoras de cinta con deslizador (con una carga de cinta constante) y para controlar los dispositivos de alimentación. Si se emplea con dos básculas dosificadoras de cinta o más, el BW500 ejecuta funciones de mezcla y controla los aditivos. Asimismo, dispone de funciones de lote, carga y alarma.
Para programar el dispositivo con un PC está disponible el software Dolphin Plus.
|
BW500 |
BW500/L (funciones estándar) |
|
| Regulación PID | Con tarjeta E/S opcional | - |
| Registro de la velocidad diferencial | Estándar | - |
| Calibración online | Estándar | - |
| Homologación de transacción con verificación (OIML, MID, Measurement Canada, GOST, NTEP) | Opcional | - |
| Comunicación SmartLinx (AB RIO, DeviceNET, Profibus DP) | Opcional | Opcional |
| Modbus | Estándar | Estándar |
| Funciones de mezcla y lote | Estándar | no corresponde |
| Compensación de humedad e inclinación |
|
Ajuste de parámetros |
| Multi span | Estándar | - |
| Conexiones posibles del RD500 | Estándar | Estándar |
| Salida de relé | 5 | 2 |
| Salida mA | 31) | 1 |
| Entrada mA | 2 | 0 |
1) Entradas y salidas mA para el BW500 en función de la tarjeta E/S
®Modbus es una marca registrada de Schneider Electric.
®Allen-Bradley es una marca registrada de Rockwell Automation
™ DeviceNet es una marca de Open DeviceNet Vendor Association
Decrease Text Size Enlarge Text Size Text Size





