
Automation Technology
Le système de détection de fuites FUS-LDS pour canalisations de Siemens constitue une solution complète intégrant aussi bien le matériel que le logiciel pour la détection de fuites dans les canalisations transportant des liquides. Ce système utilise des débitmètres à ultrasons SITRANS FUH1010 non intrusifs qui sont montés directement sur la canalisation.
Tous les débitmètres et tous les segments de canalisation sont surveillés par le nouveau logiciel de détection de fuites SIMATIC WinCC, l'opérateur disposant ainsi d'un système lui permettant de constater et de localiser de manière rapide et fiable les fuites dans la canalisation.
Le système FUS-LDS ne nécessite pas la présence constante de l'opérateur car il permet de prédéfinir des valeurs seuils, l'opérateur n'étant alerté que lorsque des incidents exigent son intervention. Ce système totalement optimisé est toutefois apte à détecter même les fuites les plus faibles grâce à l'affichage d'une courbe de tendance visuelle.
Ce système complet répond à beaucoup des exigences qu'expriment les entreprises devant gérer des systèmes de canalisations et atteint ainsi son but véritable, à savoir réaliser un système optimisé et fiable complet dans lequel le nombre de fausses alertes est réduit au minimum.
| Système minimal requis | |
| Ecran | Ecran plat 19 pouces |
| Unité centrale | Intel Pentium IV |
| Fréquence | 3,0 GHz |
| Mémoire cache | 512 KB |
| Boîtier | Desktop/châssis |
| Mémoire vive | 512 MB |
| Disque dur | 60,0 GB |
| Mémoire optique | Disque dur DVD-ROM/CD-RW 8X |
| Interfaces USB | 4 au total (2 devant/2 derrière) |
| Interfaces série | 2 interfaces DB 9 en tant que COM1 et COM2 |
| Système d'exploitation | Microsoft Windows XP Professional |
| Clavier | Clavier standard USB |
| Souris | Souris optique à 2 boutons avec molette de défilement et connexion USB |
| Câble secteur pour courant alternatif | Longueur minimale 152,4 cm (5 ft) |
| Réseau | RJ45 (interne) |
| Modem | Modem 56k interne (V.92) |
| Audio | Disponible |
Decrease Text Size Enlarge Text Size Text Size





