
Automation Technology
SITRANS TW è lo sviluppo coerente del collaudatissimo SITRANS T per il sistema a quattro fili nella custodia per montaggio su guida. Dotato di molte nuove funzioni, esso fissa nuove coordinate di riferimento per i trasmettitori di temperatura. Grazie alle funzioni di diagnostica e simulazione esso semplifica la messa in servizio e l'esercizio degli impianti. Grazie alla sua interfaccia HART®, il SITRANS TW è facilmente adattabile con SIMATIC PDM ad ogni compito di misura.
La funzione di simulazione consente di preimpostare valori di grandezze fisiche. È così possibile la verifica dell'intero percorso del segnale, dall'ingresso del sensore fino al sistema di controllo sovraordinato, senza strumenti ausiliari. Con le funzioni di indicazione di min./max. si acquisiscono i valori minimi e massimi delle grandezze di processo.
Tutti le apparecchiature per sala controllo SITRANS TW sono disponibili sia in esecuzione non a sicurezza intrinseca sia in esecuzione a sicurezza intrinseca adatta alle più gravose esigenze.
| Ingresso | Termoresistenze, termocoppie, sensori resistivi, trasmettitore di tensione continua, trasmettitore di corrente |
| Uscita | 0/4 ... 20 mA, HART 0/2 ... 10 V, HART |
Decrease Text Size Enlarge Text Size Text Size





