
Automation Technology
SITRANS LR260 è un trasmettitore di livello a due fili funzionante con impulsi radar a 25 GHz per campi di misura fino a 30 m (98.4 ft). Esso è adatto al monitoraggio continuo di materiali sfusi in serbatoi di stoccaggio, anche in caso di fortissimo sviluppo di polvere e di alte temperature.
SITRANS LR260 possiede un'interfaccia utente grafica locale (LUI) per il miglioramento del setup e del funzionamento con un assistente di avvio rapido intuitivo e visualizzazione dei profili degli echi a supporto della diagnostica. Con l'aiuto dell'assistente di avvio rapido la procedura di avvio risulta facilitata, poiché sono necessari solo pochi parametri per il funzionamento di base.
Il design esclusivo del SITRANS LR260 consente una programmazione sicura e semplice con il dispositivo di programmazione hand-held a infrarossi a sicurezza intrinseca. Anche senza aprire la copertura dello strumento nell'area Ex.
SITRANS LR260 misura praticamente tutti i materiali sfusi in un campo di misura di 30 m (98.4 ft).
Campi d'impiego principali: polvere di cemento, di materie plastiche/pellet, cereali, farina, carbone, grandi serbatoi polmone per materiali sfusi e altre applicazioni.
| Tecnologia | Radar ad impulsi |
| Campo | 3 m (98 ft) |
| Temperatura di processo | -40 ... 200 °C (-40 ... 392 °F) |
| Pressione di processo | fino a 3 bar g (43.5 psi g) |
Decrease Text Size Enlarge Text Size Text Size





