
Automation Technology
SITRANS LR250 è un trasmettitore di livello a impulsi radar a 25 GHz a due fili per campi di misura fino a 20 m (66 ft). Esso si presta al monitoraggio continuo di liquidi e fanghi in serbatoi di stoccaggio e di processo con alte temperature e pressioni.
SITRANS LR250 possiede un'interfaccia utente grafica locale (LUI) per il miglioramento del setup e del funzionamento con un assistente di avvio rapido intuitivo e visualizzazione dei profili degli echi a supporto della diagnostica. Con l'aiuto dell'assistente di avvio rapido la procedura di avvio risulta facilitata, poiché sono necessari solo pochi parametri per il funzionamento di base.
Con la frequenza di 25 GHz si crea un cono radar stretto e concentrato, che consente l'impiego di piccole antenne a corno con una sensibilità ridotta per gli ostacoli fissi. Il design esclusivo del SITRANS LR250 consente una programmazione sicura e semplice con il dispositivo di programmazione hand-held a infrarossi a sicurezza intrinseca. Anche senza aprire la copertura dello strumento nell'area Ex.
SITRANS LR250 si presta perfettamente a misure con sostanze con bassa costante dielettrica e in serbatoi angusti e stretti.
Campi d'impiego principali: serbatoi di stoccaggio con liquidi, serbatoi di processo con agitatori, liquidi vaporizzanti, alte temperature, sostanze con bassa costante dielettrica.
| Tecnologia | Radar ad impulsi |
| Campo | 20 m (66 ft) |
| Temperatura di processo | -40 ... 200 °C (-40 ... 392 °F) |
| fino a 40 bar g (580 psi) |
Decrease Text Size Enlarge Text Size Text Size





