
Automation Technology
SITRANS LG200 è un trasmettitore, che funziona secondo il principio delle microonde guidate, per campi di misura piccoli e medi. Esso consente la misura di livello, livello/interfaccia di separazione e volume di liquidi e materiali sfusi. La misura avviene senza essere influenzata da cambiamenti delle condizioni di processo, da alte temperature, alte pressioni e vapore.
SITRANS LG200 fornisce precisi valori di misura in applicazioni di rilevamento di livello, di volume e di interfacce di separazione. Per applicazioni con campi di misura piccoli e ampliati LG 200 offre sonde coassiali, singole o doppie nonché sonde singole o doppie con una lunghezza fino a 22,5 m (75 ft).
SITRANS LG200 consente una misura precisa in applicazioni con liquidi o fanghi, anche con vapori corrosivi, schiuma, alta viscosità, alte velocità di riempimento/svuotamento, bassi livelli e costante dielettrica e densità variabili.
Come soluzione ideale di retrofit per applicazioni con tubo di torsione (torque tube), la sonda di SITRANS LG200 si adatta perfettamente a camere di misura esterne.
Campi d'impiego principali: trattamento di idrocarburi, misura di interfaccia di separazione/livello, liquidi con bassa costante dielettrica, applicazioni con alte temperature e pressioni, materiali sfusi con alto cono di assestamento
| Tecnologia | radar guidato |
| Campo | 22,5 m (75 ft) |
| Temperatura di processo | -196 ... 427 °C (-320 ... 800 °F) |
| Pressione di processo |
vuoto massimo ... 431 bar g (6250 psi g), |
Decrease Text Size Enlarge Text Size Text Size





