
Automation Technology
Le SITRANS LG200 est un transducteur fonctionnant selon le principe des micro-ondes guidées, pour des plages de mesure courtes et moyennes. Il permet la mesure du niveau de remplissage, du niveau / interface et du volume de liquides et de produits en vrac. La mesure n'est pas influencée par les variations des conditions de process, les températures et pressions élevées et les dégagements de vapeur.
Le SITRANS LG200 délivre des mesures précises dans des applications de niveau de remplissage, de volume et d'interface. Pour l'utilisation avec des plages de mesures courtes et moyennes, le LG200 propose des sondes coaxiales à une ou deux tiges ou des sondes à un ou deux câbles d'une longueur allant jusqu'à 22,5 m (75 ft).
Le SITRANS LG200 permet une mesure précise dans des applications avec des liquides ou des boues, y compris en présence de vapeurs corrosives, de mousse, de vapeur saturée, d'une viscosité élevée, de vitesses de remplissage / vidange élevées, de niveaux bas ou de variations de la constante diélectrique et de la densité.
Comme solution de rattrapage idéale pour les transducteurs à organe de refoulement "Torque Tube", la sonde SITRANS LG200 peut être installée dans des récipients de référence ou des chambres de mesure existants en vue du montage dans un récipient de référence extérieur.
Principaux domaines d'application : HPI, mesure d'interface / de niveau, liquides à faible constante diélectrique, applications à températures / pressions élevées, produits en vrac pulvérulents à haut cône d'éboulement.
| Technologie | radar guidé |
| Plage | 22,5 m (75 ft) |
| Température de processus | -196 ... 427 °C (-320 ... 800 °F) |
| Pression de processus | vide max. ... 431bar g (6250 psi g), dépendante de la sonde |
Decrease Text Size Enlarge Text Size Text Size





