
Automation Technology
SITRANS FUS1010 è il più versatile misuratore di portata a ultrasuoni clamp-on. Esso può misurare sia in modalità
WideBeam sia in modalità Doppler. In caso di mutate condizioni operative non è necessario sostituire lo strumento di misura.
Esso è praticamente adatto all'impiego con tutti i liquidi, anche
con quelli che hanno inclusioni di aria o materia solida in sospensione.
Lo strumento di misura è disponibile in configurazioni ad una,
due e opzionalmente a quattro vie. Sono disponibili a scelta tre custodie: custodia per montaggio a parete, custodia a prova di esplosione per montaggio a parete e custodia a prova di esplosione compatta.
Esempi d'impiego: acqua non potabile e acqua potabile, acque reflue, fluidificanti, apparati refrigeranti, energia nucleare, controllo di processo e funzionamento batch.
Combinate il SITRANS FUS1010 con il misuratore di spessore di pareti SITRANS F US
per garantire la precisione della misura di portata.
| Campo di portata | ±12 m/s (±40 ft/s) bidirezionale |
| Diametri nominali | DN 6 ... DN 9140 (0.25" ... 360") |
| Precisione | ±0.5 ... 1.0% a ≥0.3 m/s (1 ft/s) |
| Riproducibilità | ±0.15% a ≥0.3 m/s (1 ft/s) |
| Ingressi | 4 analogici, 2 per temperatura |
| Uscite | 4 analogiche, 4 per stato, 2 per frequenza |
| Comunicazione | RS232, MODBUS |
| Temperatura ambiente | -18 ... 60 °C (0 ... 140 °F) |
| Temperatura del liquido da misurare | -40 ... 230 °C (-40 ... 450 °F) |
| Gradi di protezione della custodia | Esecuzione per montaggio a parete: IP65 (NEMA 4X) Esecuzione con protezione a prova di esplosione: IP66 (NEMA 7) Esecuzione compatta: IP65 (NEMA7) |
| Omologazioni | INMETRO, CSA, FM, CE, ATEX, C-TICK |
Decrease Text Size Enlarge Text Size Text Size





