
Automation Technology
Il SITRANS FC300 è un sensore di misura compatto per la misura di portata massica secondo il principio di Coriolis e adatto per tutti i liquidi e i gas. Questo sensore di misura offre risultati eccezionali riguardo a precisione di portata, campo dinamico e misura di densità.
La struttura consistente in un unico tubo passante, senza cordoni di saldatura all'interno, riduzioni di sezione o distributori di flusso, garantisce il massimo possibile di igiene, sicurezza e pulizia CIP per applicazioni nell'industria alimentare e delle bevande come pure in applicazioni farmaceutiche.
La facile installazione mediante l'interfaccia plug & play garantisce una performance ottimale ed una semplice operatività. Incapsulato in una robusta custodia in acciaio inox, il SITRANS FC300 fissa nuovi standard di riferimento riguardo all'integrazione di sistema e si presta all'impiego in ogni ambiente e in ogni applicazione nell'industria di processo..
Per costituire un misuratore di portata completo, è necessario combinare il sensore di misura SITRANS FC300 con uno dei seguenti trasmettitori della serie costruttiva MASS:
SITRANS F C MASS 6000: per applicazioni industriali in generale.
SIFLOW FC070: per l'integrazione diretta in sistemi basati su SIMATIC.
Tipici campi d'impiego: dosaggio nell'industria chimica (dosaggio di sostanze chimiche), i
ndustria dei generi alimentari e delle bevande (concentrati, ketchup, paste) e industria f
armaceutica (preparati, liquidi per dialisi).
| Campo di misura | 0 ... 350 kg/h (0 ... 772 lb/h) |
| Diametro nominale | DN 4 / 1/6" |
| Precisione di misura | ≤ 0,1 % della portata massica |
| Pressione di funzionamento | max. 410 bar (max. 5945 psi) |
| Temperatura del liquido da misurare | -50 ... 180 °C (-58 ... 356 °F) |
| Struttura del sensore di misura | Sistema con un solo tubo ricurvo |
| Grado di protezione | IP67 (NEMA 4) |
| Omologazioni | EEx (ia) IIC T3-T6 ATEX e UL/CSA |
Decrease Text Size Enlarge Text Size Text Size





