
Automation Technology
Il misuratore di portata SITRANS F US SONO3300/3000 consiste
di un sensore di misura SITRANS F US SONO 3300 e un trasmettitore SITRANS FUS060. Il sensore di misura è
disponibile in acciaio al carbonio ed è dotato di trasduttori acustici. I cavi dei segnali sono protetti in tubi di acciaio inox.
Il trasmettitore SITRANS FUS060 funziona con la moderna tecnica di elaborazione dei segnali time-based e garantisce pertanto un riconoscimento affidabile e preciso dei segnali per ampie
possibilità di utilizzo.
Il misuratore di portata SITRANS F US SONO 3300/FUS060 consiste di un sensore di misura e di un trasmettitore. Dati dettagliati e informazioni sul trasmettitore si trovano sotto
SITRANS FUS060.
Esempi d'impiego: petrolio, tecnica dell'energia, acqua fredda, acqua calda e acque reflue.
| Campo di misura | Qn 10 ... 2200 m3/h (dipendente dal diametro nominale) |
| Diametri nominali | da DN 50 fino a DN 300 (2"... 12") |
| Precisione di misura | ±0,5 % della portata |
| Pressione di funzionamento | max. 40 bar (max. 580 psi) |
| Temperatura ambiente | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) |
| Temperatura del liquido da misurare | -10 ... 160 °C (14 ... 320 °F) |
| Costruzione | Esecuzione a 2 vie |
| Materiale | Acciaio al carbonio |
| Omologazioni | ATEX |
Decrease Text Size Enlarge Text Size Text Size





