
Automation Technology
Lo strumento di misura di portata SITRANS F US SONO 3100/FUS060 comprende un sensore di misura SITRANS F US SONO 3100, dotato, in funzione dell'impiego, di O-ring o flangia nonché il trasmettitore SITRANS FUS060. La versione standard viene fornita come soluzione a 2 vie in esecuzione con o senza flangia; l'esecuzione a 4 vie è fornibille su richiesta. I materiali disponibili per i tubi sono il carbonio o l'acciaio inox. Il trasmettitore SITRANS FUS060 è concepito per applicazioni altamente performanti come pure per un'installazione separata in aree a rischio di esplosione o in aree sicure. Oltre alle esecuzioni standard esso offre la comunicazione PROFIBUS PA o HART.
Il misuratore di portata SITRANS F US SONO 3100/FUS060 consiste di un sensore di misura e di un trasmettitore. Dati dettagliati e informazioni sul trasmettitore si trovano sotto
SITRANS FUS060.
Esempi d'impiego: petrolio, liquidi criogeni, tecnica dell'energia, acqua fredda, acqua calda e acque reflue.
| Campo di misura | Qn 28 ... 13.200 m3/h (dipendente dal diametro nominale) |
| Diametri nominali | da DN 100 fino a DN 1.200 (4"... 48") |
| Precisione di misura | ±0,5 % della portata |
| Pressione di funzionamento | max. 430 bar (max. 6235 psi) |
| Temperatura ambiente | -20 ... 85 °C (-4 ... 185 °F) |
| Temperatura del liquido da misurare | -200 ... 200 °C (-328 ... 392 °F) |
| Costruzione | a 2 vie (su richiesta: a 4 vie) |
| Materiale | Acciaio inox o acciaio al carbonio |
| Omologazioni | ATEX |
Decrease Text Size Enlarge Text Size Text Size





