
Automation Technology
Il performante misuratore di portata consiste di un trasmettitore SITRANS F M TRANSMAG 2 e di un sensore SITRANS F M 911/E e rappresenta la scelta ottimale per applicazioni speciali, ad es. con portate pulsanti, fluidi con bassa conduttività e alto contenuto di sostanza solida.
Esempi d'impiego: industria della cellulosa e della carta, industria dei materiali minerali
| Campo di misura | 0 ... 10 m/s |
| Diametri nominali | da DN 15 fino a DN 1000 (½" ... 40") |
| Precisione di misura | ±0,5 % della portata |
| Pressione di funzionamento | max. 40 bar (max. 580 psi) |
| Temperatura ambiente | -20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F) |
| Rivestimenti | Neoprene PTFE Gomma dura Linatex Novolak |
| Elettrodi |
AISI 316 Ti (WNr. 1.4571/316 Ti) |
| Gradi di protezione dei sensori di misura | IP67 (NEMA 4x) IP68 (NEMA 6), opzionale |
| Materiale | Acciaio al carbonio |
Decrease Text Size Enlarge Text Size Text Size





