
Automation Technology
Este potente caudalímetro está compuesto por un transmisor SITRANS F M TRANSMAG 2 y un sensor SITRANS F M 911/E y representa la mejor opción para aplicaciones especiales, como p. ej. corriente pulsatoria, fluidos de baja conductividad y alto contenido en sólidos.
Ejemplos de aplicación: industria papelera y de la celulosa, industria de minerales
| Rango de medida | De 0 a 10 m/s |
| Diámetros nominales | De DN 15 a DN 1000 (de ½" a 40") |
| Precisión de medida | ±0,5% del caudal |
| Presión de servicio | máx. 40 bar (máx. 580 psi) |
| Temperatura ambiente | De -20 a 60 °C (de -4 a 140 °F)</ |
| Temperatura del medio | De -20 a 150 °C (de -4 a 300 °F) |
| Revestimientos |
Neopreno |
| Electrodos | AISI 316 Ti (WNr. 1.4571/316 Ti) Acero inoxidable C4 (WNr. 2.4610) Cabeza de platino con eje (WNr. 1.4571/316 Ti) Titanio Tántalo |
| Clases de protección sensor | IP67 (NEMA 4x) IP68 (NEMA 6) (opcional) |
| Material | Acero al carbono |
Decrease Text Size Enlarge Text Size Text Size





