
Automation Technology
Ce débitmètre performant se compose d'un transmetteur SITRANS F M TRANSMAG 2 et d'un capteur SITRANS F M 911/E et constitue la solution optimale pour les applications particulières, comme les écoulements à pulsation, les fluides peu conducteurs et ayant une teneur élevée en matière solide.
Exemples d'application : industrie de la cellulose et du papier, industrie des minéraux
| Etendue de mesure | 0 à 10 m/s |
| Diamètres nominaux | de DN 15 à DN 1000 (½" à 40") |
| Précision de mesure | ±0,5 % du débit |
| Pression de service | max. 40 bar (max. 580 psi) |
| Température ambiante | de -20 à 60 °C (-4 à 140 °F) |
| Température du fluide | de -20 à 150 °C (-4 à 300 °F) |
| Habillages | Néoprène PTFE Caoutchouc durci Linatex Novolak |
| Electrodes | AISI 316 Ti (WNr. 1.4571/316 Ti) Acier inoxydable C4 (WNr. 2.4610) Tête platine avec corps (WNr. 1.4571/316 Ti) Titane Tantale |
| Degrés de protection des capteurs | IP65 (NEMA 4X) IP68 (NEMA 6) - en option |
| Matériau | Acier |
Decrease Text Size Enlarge Text Size Text Size





