
Automation Technology
La soluzione a batteria SITRANS F M MAG 8000 / SITRANS F M MAG 8000 CT offre la flessibilità necessaria per poter installare quasi ovunque un affidabile misuratore di portata d'acqua,
senza rinunciare a precisione o performance. Non è
necessaria alcuna tensione di rete. Il misuratore di portata
d'acqua funzionante a batteria soddisfa i requisiti per il
passaggio di responsabilità soggetto ad obbligo fiscale
secondo le norme per i contatori dell'acqua MID e OIML R49.
Esso è concepito specialmente per applicazioni autonome di trattamento dell'acqua, come ad es. nei settori dell'estrazione,
della distribuzione, della contabilizzazione dei consumi e
dell'irrigazione.
Esempi d'impiego: estrazione e rete di distribuzione, contabilizzazione dei consumi, grandi contatori dell'acqua e irrigazione.
Il SITRANS F M MAG 8000 / SITRANS F M MAG 8000 CT è disponibile in una versione Basic per applicazioni generali di trattamento dell'acqua o in una versione Advanced per funzioni ampliate
e dati di misura.
Il misuratore di portata è compatibile con il computer dell'energia termica SITRANS FUE950.
| Diametri nominali | da DN 25 fino a DN 1200 (1" ... 48") da DN 50 fino a DN 300 (2" ... 12") (SITRANS F M MAG 8000 CT) |
| Precisione di misura | 0,2 % ±2 mm/s e 0,4 % ±2 mm/s |
| Uscite | 2 uscite passive |
| Comunicazione |
IrDA: interfaccia di trasmissione dati a infrarossi integrata con RS 232 e RS 485 con interfaccia per encoder MODBUS RTU interfaccia (per Itron 200 WP) |
| Alimentazione | Batteria interna o esterna 12-24 V AC/DC e 115-230 V AC |
| Pressione operativa | max. 16 bar (max. 150 psi) |
| Temperatura ambiente | -20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F) |
| Temperatura del liquido | 0 ... 70 °C (32 ... 158 °F) 0.1 ... 50 °C (32 ... 122 °F) (SITRANS F M MAG 8000 CT) |
| Rivestimenti | EPDM |
| Elettrodi | in acciaio inox C 276 |
| Grado di protezione | IP67 (NEMA 4) IP68 (NEMA 6P) |
| Materiale | del trasmettitore: Parte superiore della custodia in acciaio inox (AISI 316), parte inferiore della custodia in ottone Sensore rivestito: acciaio al carbonio |
| Omologazioni | WRAS, KTW, DVGW 270, ACS, BelgAgua, NSF/ANSI Standard 61 MID (EU), OIML R49, certificato MCERTS-Sira n. MC080137/00 |
Decrease Text Size Enlarge Text Size Text Size





