
Automation Technology
Il sensore SITRANS F M MAG 5100 W è dotato di rivestimenti brevettati di caucciù NBR o ebanite e EPDM. Esso è adatto all'impiego specialmente in applicazioni nei settori dell'acqua di
laghi e fiumi, dell'acqua potabile, delle acque reflue e dei fanghi.
Il misuratore completo di fluidi consiste di un sensore di portata SITRANS F M MAG 5100 W e di uno dei seguenti trasmettitori della serie costruttiva MAG:
SITRANS F M MAG 5000: Trasmettitore a costo conveniente, precisione +0,4 % della portata.
SITRANS F M MAG 6000: Comunicazione via bus, funzione batch e precisione +0,2 % della
portata.
SITRANS F M MAG 6000 I: Custodia in alluminio, omologazioni Ex, comunicazione via bus, funzione batch e precisione +0,2 % della portata.
Il sensore di misura è compatibile con il computer dell'energia termica SITRANS FUE950.
Esempi d'impiego: estrazione dell'acqua, rete di distribuzione idrica, contatori dell'acqua soggetti
ad obbligo fiscale e applicazioni di trattamento delle acque reflue.
| Campo di misura | 0 ... 10 m/s |
| Diametri nominali | da DN 25 fino a DN 2.000 (1" ... 78") |
| Precisione di misura | 0,2 % ± 2,5 mm/s |
| Pressione di funzionamento | max. 16 bar (max. 150 psi) |
| Temperatura ambiente | -40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F) |
| Temperatura del liquido da misurare | -10 ... 70 °C (14 ... 158 °F) |
| Rivestimenti | Caucciù EPDM NBR, ebanite |
| Elettrodi | Hastelloy C-276 Elettrodi di messa a terra incorporati |
| Materiale |
Acciaio al carbonio con rivestimento |
| Omologazioni per acqua potabile | EPDM: WRAS, NSF/ANSI Standard 61, DVGW 270, ACS e BelgAqua NBR: WRAS, NSF/ANSI Standard 61, ebanite: WRAS |
| Omologazioni per passaggi responsabilità soggetti ad obbligo fiscale |
OIML R49 MI-001 |
| Omologazioni generali | Certificato MCERTS-Sira n. MC080136/00 |
Decrease Text Size Enlarge Text Size Text Size





