
Automation Technology
Le SITRANS F C MC2 DN 50 à 150 est idéal pour la mesure exacte du débit de liquides et de gaz de tous types grâce à sa très grande précision, supérieure à 0,15 % du débit massique.
Cet appareil de mesure est facile à installer en raison de sa polyvalence. Il est connu pour sa grande précision dans une grande plage dynamique, une propriété déterminante pour de nombreuses applications.
La réalisation à tubes en S parallèles et les capteurs inductifs positionnés de manière optimale améliorent la précision et la plage dynamique. La structure compacte du capteur à division de débit garantit des pertes de pression réduites. Le MC2 bénéficie d'une vidange automatique en position de montage horizontale et verticale.
Le SITRANS F C MC2 est également disponible dans une version hygiénique homologuée EHEDG basée sur la version standard du SITRANS F C MC2. La version hygiénique est disponible dans les diamètres nominaux DN 20 à DN 80 qui permettent de couvrir les dimensions utilisées dans les applications de l'industrie agro-alimentaire et des boissons.
Pour obtenir un débitmètre complet, vous devez combiner le capteur SITRANS F C MC2 à l'un des transmetteurs suivants de la série MASS:
SITRANS F C MASS 6000 (seulement en montage séparé): pour les applications industrielles générales.
SIFLOW FC070: pour l'intégration directe dans les systèmes basés sur SIMATIC.
Domaines d'application typiques : dosage pour l'industrie chimique et pharmaceutique (dosage de produits chimiques), produits alimentaires et boissons (lait, crème, pâtes), pétrole ainsi que gaz.
| Etendue de mesure | de 2.130 à 510.000 kg/h (version standard) de 230 à 113.400 kg/h (version hygiène) |
| Diamètres nominaux | de DN 50 à DN 150 (2" à 6") (version standard) de DN 20 à DN 80 (3/4" à 3") (version hygiène) |
| Précision de mesure | ≤ 0,15 % du débit massique |
| Pression de service | max. 100 bar (max. 1.450 psi) |
| Température du fluide | de -50 à 180 °C (-58 à 356 °F) |
| Réalisation du capteur | Système à deux tubes, courbe |
| Degré de protection | IP67 |
| Homologations | ≤ DN 40 : II 1/2 EEx em [ib] IIC T2-T6 ≥ DN 50 : II 2G EEx em [ib] IIC T2-T6 |
Decrease Text Size Enlarge Text Size Text Size





