
Automation Technology
Il SITRANS F C MASS 6000 corrisponde ai più recenti sviluppi nell'elaborazione digitale dei segnali ed è concepito per garantire alta performance, breve tempo di risposta, veloce funzionamento batch, alto grado di immunità ai disturbi dovuti ai rumori di processo, semplicità di montaggio, messa in servizio e manutenzione. Il trasmettitore MASS fornisce una misura multiparametrica per densità, portata massica, temperatura e portata di frazione.
Il misuratore di portata completo consiste di un trasmettitore di portata SITRANS F C MASS 6000 e di uno dei seguenti sensori di misura della serie costruttiva MASS:
SITRANS F C MASS 2100 DI 3-40: misure di portata massica per l'industria in generale
SITRANS F C MASS 2100 DI 1.5: per applicazioni con piccola portata'
SITRANS F C MC2: adatto per l'industria alimentare e delle bevande
SITRANS FC300: per applicazioni con piccola portata
Tipici campi d'impiego: industria alimentare e delle bevande, industria del petrolio e del gas, industria automobilistica nonché produzione e distribuzione dell'energia
| Precisione di misura | 0,1 % della portata massica |
| Uscite | 1 uscita di corrente, 1 uscita digitale, 1 uscita a relè 3 uscite di corrente, 2 uscite digitali, 2 uscite a relè (esecuzione 19") |
| Comunicazione | HART PROFIBUS PA & DP MODBUS RTU RS 485 DeviceNet Foundation Fieldbus |
| Display | 3 x 20 caratteri |
| Grado di protezione | IP67 (esecuzione standard) IP20 e IP66 (esecuzione 19") |
| Temperatura ambiente | -20 … 50 °C (-4 ... 122 °F) |
| Omologazioni 19" Ex | EEx (ia) IIC |
Decrease Text Size Enlarge Text Size Text Size





