
Automation Technology
Il sensore di misura SITRANS F C MASS 2100 DI 3-40 è adatto per la misura precisa di portata massica di liquidi e gas di ogni tipo. La struttura del tubo a passaggio totale assicura, grazie al diametro interno costante, solo una piccola perdita di pressione. La presenza di un unico tubo senza cordoni di saldatura all'interno, riduzioni di sezione o distributori di flusso garantisce il massimo possibile di igiene, sicurezza e pulizia CIP. Il sensore di misura è caratterizzato da un ampio campo dinamico migliore di 500:1 e dal maggiore spessore della parete del tubo presente sul mercato a favore di una lunga durata, resistenza alla corrosione e alta resistenza alla pressione.
Inoltre esso è equipaggiato con un riscaldamento integrato per impedire la solidificazione di fluidi sensibili durante i tempi di fermo o tra sequenze di processo discontinue.
Per costituire un misuratore di portata completo, è necessario combinare il sensore di misura SITRANS F C MASS 2100 con uno dei seguenti trasmettitori della serie costruttiva MASS:
SITRANS F C MASS 6000 (solo installazione separata): per applicazioni industriali in generale.
SIFLOW FC070: per l'integrazione diretta in sistemi basati su SIMATIC.
Tipici campi d'impiego: dosaggio nell'industria chimica (dosaggio di sostanze chimiche), industria alimentare e delle bevande (birra, succhi, cioccolata, salse), industria automobilistica (banchi di prova per motori)
| Campo di misura | 0 ... 52.000 kg/h (0 ... 114.600 lb/h) |
| Diametri nominali | da DI 3 fino a DI 40 (1/8" ... 1½") |
| Precisione di misura | ≤ 0,1 % della portata massica |
| Pressione di funzionamento | max. 410 bar (max. 5946 psi) |
| Temperatura del liquido da misurare | -50 ... 180 °C (-58 ... 356 °F) |
| Struttura del sensore di misura | Sistema con un solo tubo ricurvo |
| Grado di protezione | IP65 (NEMA 4) |
| Omologazioni | ATEX EEx (ia) IIC T3-T6 |
Decrease Text Size Enlarge Text Size Text Size





