
Automation Technology
Il SITRANS F C MASS 2100 DI 1.5 ha già dimostrato la sua alta performance riguardo alla precisione di misura di portata
massica e di densità nonché riguardo al campo dinamico dandone prova in numerose applicazioni.
La struttura consistente in un unico tubo passante, senza cordoni
di saldatura all'interno, riduzioni di sezione o distributori di flusso, offre il massimo possibile di igiene, sicurezza e pulizia CIP per applicazioni nell'industria alimentare e delle bevande come pure in applicazioni farmaceutiche.
Oggi il SITRANS F C MASS 2100 DI 1.5 è il misuratore preferito per compiti di ricerca e sviluppo nonché per l'impiego in piccolissimi impianti per la misura esatta di quantità minime (ad es. gocce all'ora) di liquidi o gas.
Per costituire un misuratore di portata completo, è necessario combinare il sensore di misura SITRANS F C MASS 2100 con uno dei seguenti trasmettitori della serie costruttiva MASS:
SITRANS F C MASS 6000: (solo installazione separata): per applicazioni industriali in generale.
SIFLOW FC070: per l'integrazione diretta in sistemi basati su SIMATIC.
Tipici campi d'impiego: dosaggio nell'industria chimica (dosaggio di sostanze chimiche), industria
dei generi alimentari e delle bevande (concentrati, ketchup, paste) e industria farmaceutica (preparati, liquidi per dialisi).
| Campo di misura | 0 ... 65 kg/h (0 ... 143 lb/h) |
| Diametro nominale | DI 1.5 (1/16") |
| Precisione di misura | ≤ 0,1 % della portata massica |
| Pressione di funzionamento | Pressione del fluido max. 365 bar / max. 5294 psi (Hastelloy) Pressione del fluido max. 230 bar / max. 3330 psi (acciaio inox) |
| Temperatura del liquido da misurare | -50 ... 180 °C (-58 ... 356 °F) |
| Struttura del sensore di misura | Sistema con un solo tubo ricurvo |
| Grado di protezione | IP66 (NEMA 4) |
| Omologazioni | EEx (ia) IIC T3-T6 |
Decrease Text Size Enlarge Text Size Text Size





