
Automation Technology
El sistema de detección de fugas FUS-LDS de Siemens para tuberías representa una solución completa de software y hardware para tuberías que transportan líquidos. El FUS-LDS utiliza caudalímetros ultrasónicos adaptables SITRANS FUH1010 que se montan directamente sobre la tubería.
Todos los caudalímetros y todos los segmentos de tuberías son vigilados por el nuevo software de detección de fugas SIMATIC WinCC, con lo que el operador dispone de un sistema que permite detectar y localizar fugas en la tubería de una forma rápida y fiable.
El FUS-LDS no requiere la presencia continua del operador, puesto que determinados valores umbral están preajustados y el operador solo es alarmado cuando se producen sucesos que requieren su presencia. Por otro lado, un sistema completamente optimizado también es capaz de detectar fugas muy pequeñas utilizando la "Visual Trending".
Este sistema completamente funcional cumple muchos de los requisitos de empresas con sistemas de tuberías y consigue además el objetivo propiamente dicho: un sistema completo optimizado y fiable con el que se reduce al mínimo el número de falsas alarmas.
| Requisitos mínimos para el equipo | |
| Monitor | pantalla plana de 19" |
| CPU | Intel Pentium IV |
| Frecuencia de reloj | 3,0 GHz |
| Caché | 512 KB |
| Carcasa | escritorio/rack |
| RAM | 512 MB |
| Disco duro | 60,0 GB |
| Memoria óptica | unidad 8X DVD-ROM/CD-RW |
| Puertos USB | 4 en total (2 delante/2 detrás) |
| Puertos serie | 2 puertos DB 9 como COM1 y COM2 |
| Sistema operativo | Microsoft Windows XP Professional |
| Teclado | Teclado estándar USB |
| Ratón | ratón óptico de 2 teclas con rueda y conexión USB |
| Cable de red para corriente alterna | longitud mínima 152,4 cm (5 pies) |
| Red | RJ45 (interna) |
| Módem | módem interno de 56k (V.92) |
| Audio | disponible |
Decrease Text Size Enlarge Text Size Text Size





