
Automation Technology
SIPART PS2 è oggi il posizionatore più impiegato per attuatori lineari e rotativi nelle più svariate industrie di processo. E ciò non senza ragione. Infatti questo posizionatore "allround" è particolarmente flessibile riguardo al campo di corsa, assicura una completa funzionalità, incl. diagnostica intelligente e comunica opzionalmente via HART, PROFIBUS PA oppure Foundation Fieldbus. Un prodotto che ha dimostrato la sua validità in innumerevoli applicazioni rappresenta in ogni caso la scelta giusta.
A scelta con custodia in plastica, alluminio o acciaio, con il posizionatore SIPART PS2 siete equipaggiati al meglio per ogni evenienza. Costruito di serie con il grado di protezione IP66 o NEMA 4 esso può resistere alle condizioni ambientali più gravose. SIPART PS2 è anche fornibile in custodia a prova di esplosione con protezione antideflagrante EExd IIC T4-T6.
Nel dialogo con sistemi di controllo sovraordinati il SIPART PS2 si distingue per la sua
capacità di comunicazione. Esso può essere integrato sia tramite PROFIBUS PA o Foundation Fieldbus sia mediante il protocollo HART nel mondo della comunicazione. Con HART e PROFIBUS è anche possibile mediante SIMATIC PDM rappresentare e documentare valori di trend, istogrammi nonché dati di messa in servizio e di funzionamento memorizzati.
Se volete testare la vostra elettrovalvola o sostituire la sua funzione mediante un posizionatore, il SIPART PS2 impedisce durante il test dell'elettrovalvola la chiusura delle armature o monitora come "elettrovalvola intelligente" la chiusura/apertura delle armature.
Con un regolare Partial Stroke Test, SIPART PS2 assicura che le valvole ESD (Emergency Shut Down) e altre armature On/Off si possano muovere in caso di emergenza. Anche l'elettrovalvola integrata può essere testata dal posizionatore.
SIPART PS2 è dotato come standard di molteplici funzioni diagnostiche. Per informare durante il funzionamento su potenziali guasti costosi, i nostri posizionatori controllano permanentemente attuatore e valvola.
| Segnale del valore di riferimento: | 0/4-20 mA senza/con segnale HART o protocollo PROFIBUS PA/ Foundation Fieldbus |
| Campo di corsa: | 3 ... 200 mm (corse maggiori su richiesta) |
| Angolo di rotazione: | 30°... 100° (angoli maggiori su richiesta) |
| Temperatura ambiente: | -30 °C ... +80 °C (altri campi di temperatura su richiesta) |
| Qualità dell'aria necessaria | Classe 2 secondo ISO 8573-1 |
| Max. fabbisogno di aria nello stato controllato |
< 0,036 m3n/h |
Decrease Text Size Enlarge Text Size Text Size





