
Automation Technology
Il SIFLOW FC070 è stato il primo trasmettitore di portata
sviluppato da Siemens, concepito per un'integrazione diretta in sistemi di automazione SIMATIC S7 e PCS 7. SIFLOW FC070
è un trasmettitore di portata massica Coriolis con misura multiparametrica. L'FC070 è adatto per tutte le applicazioni di automazione che richiedono una misura precisa della portata. Inoltre il SIFLOW FC070 Ex CT è omologato per il custody transfer di gas naturale via reti ad alte pressione in distributori CNG.
Il SIFLOW FC070 può essere assemblato con uno dei seguenti sensori di misura della serie costruttiva MASS per costituire
uno strumento di misura completo:
SITRANS F C MASS 2100 DI 1.5: per applicazioni con piccola portata.
SITRANS FC300 DN 4: per applicazioni con piccola portata.
SITRANS F C MASS 2100 DI 3-40: misura di portata massica secondo esigenze industriali in generale.
SITRANS F C MC2: adatto per l'industria alimentare e delle bevande.
SITRANS FCS200: per la misura di portata di gas.
Tipici campi d'impiego: rispettivi settori e soluzioni OEM, industria alimentare, automobilistica, chimica, farmaceutica, petrolio e gas.
| Precisione di misura | ±0,1 % della portata massica |
| Uscite | Impulso (impulso di quadratura) Frequenza (frequenza di quadratura) Batch a 2 stadi |
| Comunicazione | SIMATIC PBUS Profibus DP (tramite ET 200M) Profinet (tramite ET 200M) MODBUS RTU R232C/485 |
| Grado di protezione | 40 mm S7-300 (esecuzione standard) 80 mm S7-300 (esecuzione Ex) |
| Temperatura ambiente | 0 ... 60 °C (32 ... 140 °F) SIFLOW FC070 Ex CT: -40°C ... 60°C (-40°F ... 140°F) |
| Omologazioni (esecuzione standard) | CE cULusS ATEX II (1)G [EX ia] IIC Ga ATEX II 3 G Ex nA IIC T4 Gc |
| Omologazioni (esecuzione Ex) |
CE |
| Omologazioni per il custody transfer | PTB (Istituto Federale di Fisica Tecnica) in Germania per gas naturale via reti ad alta pressione |
Decrease Text Size Enlarge Text Size Text Size





