
Automation Technology
Il set di prova SITRANS FUE1010 per l'industria HVAC è lo strumento perfetto per applicazioni di teleraffreddamento e di acqua di raffreddamento nonché per centrali energetiche, dove esso rappresenta una soluzione di semplice utilizzo per la verifica della performance e della precisione dei computer di energia esistenti.
Il set di prova si presta anche bene per monitorare applicazioni HVAC senza strumento di misura e impianti di climatizzazione. Esso può calcolare il dato di consumo in kW per varie funzioni, tra l'altro il carico di raffreddamento (kW/t), il coefficiente di performance (COP) e il valore EER (rapporto tra potenza di raffreddamento ed energia impiegata).
Il set di prova SITRANS FUE1010 è fornito in una robusta valigia con ruote e maniglia telescopica, nella quale è riposto tutto l'equipaggiamento necessario per eseguire il test di performance o la verifica: cavi, quattro paia di trasduttori acustici di precisione, due coppie di sensori di temperatura resistivi (RTD), un computer di portata resistente agli urti IP40 (NEMA 1), un certificato per la taratura a sicurezza intrinseca e altro ancora. Come con tutti i set di prova, il campo può essere ampliato senza problemi mediante cinghie/catene per montaggio.
Esempi d'impiego: conteggio intermedio dell'acqua di raffreddamento e dell'acqua di riscaldamento, acqua di condensatori, acqua potabile, ammoniaca, acqua dolce e raffreddamento delle fonti d'acqua.
Combinate il set di prova per HVAC SITRANS FUE1010 con il misuratore di spessore di pareti SITRANS F US per garantire la precisione della misura di portata.
| Campo di portata | ±12 m/s (±40 ft/s) bidirezionale |
| Grandezze di tubo | DN 50 ... 1050 (2" ... 42") fino a 11.2 mm (0.44") di spessore della parete del tubo |
| Precisione | ±0.5 ... 1.0% a ≥0.3 m/s (1 ft/s) |
| Riproducibilità | ±0.15% a ≥0.3 m/s (1 ft/s) |
| Ingressi | 4 analogici, 2 per temperatura |
| Uscite | 4 analogiche, 4 per stato, 2 per frequenza |
| Comunicazione | RS232 |
| Temperatura ambiente | -18 ... 60 °C (0 ... 140 °F) |
| Temperatura del liquido da misurare | -40 ... 230 °C (-40 ... 450 °F) |
| Grado di protezione della custodia | IP40 (NEMA 1) |
| Omologazioni | UL, ULc, CE |
Decrease Text Size Enlarge Text Size Text Size





