
Automation Technology
La serie Milltronics VG è un gate di controllo volumetrico per il comando preciso in applicazioni con funzioni di miscelazione, batch e caricamento. Il suo design robusto e il preciso sensore di posizione contribuiscono ad una performance elevata dell'impianto. Esso è la soluzione ideale per l'impiego con pietrisco (grandezza del grano 8 ... 100 mm / 4"), sabbia, ghiaia o carbone.
Il gate di controllo VG consente un notevole risparmio di spazio e costi rispetto ai nastri trasportatori o ai vibrotrasportatori. Esso consente pertanto più aperture per l'uscita del materiale. L'invio di materiale può essere alternato ed una separazione dei prodotti non è necessaria. Grazie alla ridotta altezza costruttiva (20% in meno rispetto ai nastri trasportatori o ai vibrotrasportatori) il VG si adatta senza problemi a nuovi impianti e può essere retrofittato. La pulizia è semplice. Usura del motore, manutenzione e costi d'esercizio sono minimi. La protezione da sovraccarico integrata protegge l'apparecchiatura da danni meccanici. All'opposto dei nastri trasportatori e dei vibrotrasportatori il motore del gate di controllo VG gira solo nella fase di posizionamento del gate.
Il gate di controllo VG è disponibile in tre grandezze standard - 12 x 16", 16 x 22" e 20 x 28" (grandezze speciali disponibili su richiesta).
Decrease Text Size Enlarge Text Size Text Size





