
Automation Technology
Tenete conto del fatto che il prodotto è stato dismesso. Il prodotto sostituivo relativo è il SITRANS WS300.
Milltronics MD-256 è un sensore di velocità rotativo a impulsi ad alta risoluzione per il montaggio su alberi.
Il sensore di velocità Milltronics MD-256, in combinazione con una bilancia per nastro, fornisce segnali ad un integratore, che calcola la capacità di trasporto. Esso si distingue per il suo peso ridotto (1,22 kg/2,68 lbs) e per una forma costruttiva robusta. Dotato di una custodia di alluminio colato, può essere impiegato in ambiente esterno. Il suo peso ridotto allunga la durata di vita del cuscinetto.
Il sensore viene accoppiato direttamente al rullo di rinvio o al rullo per nastro di ritorno. Esso fornisce risultati precisi non influenzati da slittamento o depositi di materiale. Con l'impiego di un encoder ad alta risoluzione, il sensore converte la rotazione dell'albero in 256 impulsi per giro. Il segnale digitale viene trasmesso all'ingresso di velocità dell'integratore Milltronics (qualsiasi tipo) per il calcolo di velocità, portata di trasporto e peso totalizzato.
Il segnale in frequenza è proporzionale alla velocità dell'albero motore. Anche velocità basse o variabili possono essere misurate con affidabilità. L'encoder genera impulsi rettangolari, per cui il segnale di velocità non è influenzato da vibrazioni oppure oscillazioni dell'albero. L'MD-256 è facile da installare e funziona sia per rotazioni orarie che antiorarie.
| Impulsi | 256 per giro |
Decrease Text Size Enlarge Text Size Text Size





