
Automation Technology
Pointek CLS500 è un interruttore di livello capacitivo con tecnologia a frequenza inversa per il rilevamento di interfacce di separazione, materiali sfusi, liquidi, sostanze chimiche tossiche e aggressive in condizioni operative gravose (alti valori di temperatura e pressione).
La tecnologia Active Shield brevettata garantisce una misura non influenzata da vapore, depositi, polvere e condensa. Il design speciale esclusivo e il trasmettitore altamente performante assicurano prestazioni eccezionali in un ampio campo d'impiego per il rilevamento di livello.
L'elettronica a microprocessore del Pointek CLS500 può essere tarata in una sola operazione, senza interruzione del processo di produzione.
Campi d'impiego principali: livello di schiuma o di liquido/schiuma, rigeneratori di glicole, coalescer ad alta pressione, applicazioni LNG
| Campo di misura | 1 m (40") |
| Temperatura di processo | -60 ... 400°C ( -76 ... 752°F) |
| Pressione di processo | fino a 345 bar g (5004 psi g) |
Decrease Text Size Enlarge Text Size Text Size





