
Automation Technology
Le SIWAREX U est un module de pesage polyvalent pour toutes les opérations simples de pesage et de mesure de force. Il est utilisé de manière centralisée dans un SIMATIC S7-300 ou décentralisée via PROFIBUS-DP avec S7-400, SIMATIC S5 ou encore avec des automates d'autres fabricants.
Le SIWAREX U est la solution optimale pour les applications de mesure avec des capteurs tels que des cellules de charge, des couplemètres à arbre de torsion ou des capteurs de force. Par exemple pour les niveaux de remplissage dans les silos et trémies, pour la surveillance des charges de grue, pour la mesure de la charge de convoyeurs à bande, en tant que dispositif de sécurité anti-surcharge pour monte-charges industriels ou trains de laminage. Autrement dit, partout où les poids doivent être acquis et mis à disposition du système d'automatisation pour le traitement ultérieur, le plus vite possible, sans altération et sans interface supplémentaire.
Avec SIWAREX U et d'autres composants standards issus de la gamme SIMATIC, nous vous offrons un environnement matériel et logiciel optimal. Vous pouvez ainsi réaliser de manière économique les opérations de pesage individuelles spécifiques à votre installation. L'utilisation d'un SIWAREX U à une ou deux voies avec la SIMATIC CPU 312 C, par exemple, permet d'obtenir un système de pesage extrêmement bon marché, librement programmable, comptant au total 10 entrées TOR et 6 sorties TOR.
| Intégration dans les systèmes d'automatisation S7-400, PCS7, S7-300, C7 ou IM151-7 CPU |
via ET200M, intégration directe dans S7-300 |
| Interfaces de communication | SIMATIC S7 (P-Bus), RS 232, TTY |
| Limites d’erreur | 0,05 % |
| Résolution interne | 65535 |
| Nombre de mesures/seconde | 50 |
| Homologations | ATEX 95, FM, CULUS Haz. Loc. |
Decrease Text Size Enlarge Text Size Text Size





