
Automation Technology
Le SIWAREX MS est une électronique de pesage compacte pour le système S7-200 de SIMATIC. L'accès aux données du poids actuel est possible sans interface supplémentaire, directement dans la CPU SIMATIC. SIWAREX MS est la solution optimale pour toutes les applications de mesure mettant en oeuvre des capteurs à jauges extensiométriques tels que des cellules de charge, des capteurs de force ou des couplemètres à arbre de torsion.
Les applications typiques du SIWAREX MS sont les balances non automatiques, les processus de pesage discontinus simples, le contrôle de remplissage de silos et trémies, la mesure des charges de grues et d'élingues, la mesure de charge pour monte-charges industriels ou trains de laminage, les unités de pesage en zones à atmosphère explosible (en zone 2 ou en zone 1 avec une interface Ex SIWAREX IS ou Pi), la surveillance de la tension des bandes de convoyage, la mesure de force, les bascules à trémies, les bascules à plate-forme et les balances à grue.
| Intégration dans les systèmes d'automatisation S7-200 | CPU222, CPU224, CPU224XP, CPU226 |
| Interfaces de communication | bus SIMATIC S7, RS 232, TTY |
| Limites d'erreur selon DIN 1319-1 de la valeur finale de la plage de mesure à 20 °C ± 10 K | 0,05 % |
| Résolution | 65535 |
| Nombre de mesures/seconde | 50 ou 30 |
Decrease Text Size Enlarge Text Size Text Size





