
Automation Technology
Le SIWAREX FTC (Flexible Technology for Continuous Weighing) est un module de pesage polyvalent et flexible pour bascules intégratrices à bande, doseurs pondéraux différentiels et débitmètres pour solides. Il peut également être utilisé pour les mesures de poids et de force. L'électronique de pesage SIWAREX FTC est intégrée dans SIMATIC et utilise de manière avantageuse toutes les propriétés des systèmes modernes d'automatisation telles que la communication intégrée, le système de diagnostic et les outils de configuration.
Le module de pesage SIWAREX FTC est la solution optimale partout où s'imposent de hautes exigences de pesage en continu. Compte tenu des excellentes propriétés de mesure, on peut mesurer des poids dans jusqu'à trois plages de mesure différentes, avec une haute précision. Des domaines d'applications typiques sont l'acquisition du chargement de la bande, l'acquisition du débit, l'acquisition du volume convoyé, le chargement du matériau; la régulation PID (doseur à bande différentiel) et la mesure de force bidirectionnelle.
| Intégration dans les systèmes d'automatisation S7-400, PCS7, S7-300 |
via ET200M, intégration directe dans S7-300 |
| Interfaces de communication | SIMATIC S7 (P-Bus), RS485, RS 232, TTY |
| Précision | 3 x 6000 d, ≥ 0,5 µV/e |
| Résolution interne | 16 millions de divisions |
| Taux d'actualisation interne/externe | 400/100 Hz |
| Homologations | ATEX 95, FM, CULUS Haz.Loc. |
Decrease Text Size Enlarge Text Size Text Size





