
Automation Technology
Le SIWAREX CS est une électronique de pesage compacte pour le système de périphérie décentralisée SIMATIC ET 200S.
SIWAREX CS est la solution optimale pour toutes les applications de mesure mettant en oeuvre des capteurs à jauges de contrainte tels que des cellules de charge, des capteurs de force ou des couplemètres à arbre de torsion.
Les applications typiques du SIWAREX CS sont : les balances non automatiques, le contrôle de remplissage des silos et des trémies, la mesure de charge de grues et d'élingues, la mesure de charge pour monte-charges industriels ou trains de laminage, les unités de pesage en zones à atmosphère explosible (directement en zone, avec une interface Ex SIWAREX IS en zone 1), la surveillance de la tension des bandes de convoyage, la mesure de force, les bascules à trémies, les bascules à plate-forme, les balances à grue.
| Intégration dans les systèmes d'automatisation S7-400, S7-300, C7 ou IM151-7 CPU |
via ET200S ou bus interne |
| Interfaces de communication | bus SIMATIC S7, RS 232, TTY |
| Limites d'erreur selon DIN 1319-1 de la valeur finale de la plage de mesure à 20 °C ± 10 K | 0,05 % |
| Résolution interne | 65535 |
| Nombre de mesures/seconde | 50 |
| Homologation | ATEX 95, FM, CULUS Haz. Loc. |
Decrease Text Size Enlarge Text Size Text Size





