
Automation Technology
I misuratori di portata per materiale sfuso Milltronics delle serie E, V e A sono adatti all'impiego con piccole-medie quantità di trasporto per un'ampia gamma di materiali con caratteristiche diverse di granulometria, densità e fluidità.
Grazie al meccanismo di pesatura montato esternamente, i misuratori di portata per materiale sfuso delle serie E, V e A sono protetti contro la corrosione, l'usura e il contatto con materiali molto caldi. Progettati per controllare materiali con caratteristiche diverse di granulometria, densità e fluidità (ad es. polvere fine come cemento), essi funzionano perfettamente con temperature di processo fino a +230 °C (+450 °F). Questi misuratori di portata per materiale sfuso contribuiscono a migliorare la qualità del prodotto finale, ad aumentare la produttività ed a realizzare notevoli risparmi di costi.
Impiegati con una testa di misura ILE adatta e un integratore a microprocessore, i misuratori di portata delle serie E, V e A forniscono un'indicazione precisa della portata istantanea e della quantità totalizzata nonché eventuali segnalazioni di allarme. I segnali di uscita 0/4 ... 20 mA sono proporzionali alla portata e per la totalizzazione esterna è disponibile un'uscita a collettore aperto.
Il materiale sfuso cade attraverso il guidaflusso contro la piastra di misura, causando pertanto una deflessione meccanica. Successivamente prosegue nella caduta senza impedimenti. La forza orizzontale della deflessione viene convertita in un segnale elettrico tramite il trasformatore differenziale LVDT. L'integratore elabora questo segnale per la visualizzazione della portata e del peso totalizzato. Dato che solo la forza orizzontale viene misurata, la forza verticale dovuta all'accumulo di materiale non ha alcun effetto sulla misura.
I misuratori di portata della serie E sono completamente chiusi. Essi dispongono di un sensore di misura esterno e possono funzionare con materiali corrosivi, abrasivi o molto caldi. La serie A è stata sviluppata per l'impiego con canali di trasporto a gravità aerati. Questa serie è dotata di fori di sfiato e deflettori. La serie V è la soluzione ideale per applicazioni con altezza costruttiva libera limitata.
| Serie | Applicazione tipica |
| E | Impiego universale in una molteplicità di applicazioni di alimentazione |
| V | Per impianti in spazio limitato, che richiedono una forma costruttiva compatta |
| A | Per misure di portata in combinazione con canali di trasporto a gravità aerati |
Decrease Text Size Enlarge Text Size Text Size





