
Automation Technology
Il misuratore di spessore di pareti digitale user-friendly in esecuzione stand-alone è uno strumento ausiliario indispensabile per accurate misura di portata clamp-on. Lo strumento misuratore di spessore di pareti deve essere estremamente preciso, poiché il minimo errore di valutazione dello spessore di un tubo può avere grande effetto sulla precisione di un misuratore clamp-on.
Per questa ragione la testa di misura funziona a 5 MHz, poiché a questa frequenza possono essere misurati i più piccoli spessori di tubo. Sebbene lo strumento misuratore di spessore di pareti fosse stato originariamente sviluppato per il miglioramento della precisione di misuratore di portata clamp-on, esso è in grado di misurare lo spessore di un qualsiasi tubo.
Il misuratore di spessore di pareti autonomo può essere impiegato con tutti i sistemi configurabili:
SITRANS FUH1010 (Rivelatore d'interfaccia)
sia come set di prova "tutto incluso":
SITRANS FUP1010 per applicazioni con lacqua
SITRANS FUE1010 per per applicazioni HVAC
| Velocità di misura | 1000 ... 9999 m/s 3,280 ... 32,805 ft/s |
| Frequenza di misura | 5 MHz |
| Temperatura d'esercizio | -10 ... 50 °C 14 ... 122 °F |
| Alimentazione | 2 x batterie AAA da 1,5 V |
| Durata della batteria | Ca. 250 ore |
| Unità di visualizzazione | LCD da 128 x 32 pixel con retroilluminazione |
| Peso | 150 g 5.3 oz |
Decrease Text Size Enlarge Text Size Text Size





