
Automation Technology
I misuratori di portata ad area variabile (rotametri) SITRANS F VA250 con una lunghezza standard di 250 mm (9.84 inch) sono, in virtù della loro esecuzione interamente metallica, impiegabili con versatilità per la misura di liquidi e gas in condutture chiuse. La struttura robusta consente anche l'impiego in condizioni gravose. Diversi attacchi per flangia, rivestimenti e materiali del rotametro soddisfano i requisiti dell'industria farmaceutica e dell'industria chimica.
Esempi d'impiego dei misuratori di portata ad area variabile: industria chimica, acqua, tecnica dell'energia.
| Temperatura ambiente | -40 ... 80 °C -40 ... 176 °F |
| Precisione | ± 1.6% per liquidi ± 2.0% per gas |
| Flange | EN 1092-1 ANSI |
| Raccordi | Acciaio inox 1.4404/1.4571 |
| Corpo flottante | Acciaio inox 1.4404/1.4571 Hastelloy PTFE |
| Gradi di protezione | IP65 IP66 |
| Omologazioni | ATEX |
Decrease Text Size Enlarge Text Size Text Size





