
Automation Technology
La misura di pressione differenziale è una misura di portata universale di liquidi, gas e vapori. La misura di pressione differenziale garantisce risultati esatti anche con grandi diametri, temperature elevate e pressioni estreme.
I dispositivi deprimogeni sono sensori di portata meccanici secondo DIN EN ISO 5167, che vengono impiegati per la misura volumetrica o massica. I dispositivi deprimogeni SITRANS F O sono adatti all'impiego con gas, vapori e liquidi non aggressivi e aggressivi; temperatura di funzionamento -60 ... 570 °C. La pressione attiva risultante (pressione differenziale) viene rilevata con un trasmettitore di pressione differenziale SITRANS P delta P e convertita in un segnale proporzionale alla pressione. Per il calcolo di un dispositivo deprimogeno secondo DIN EN ISO 5167 è richiesta la compilazione di un questionario.
Esempi d'impiego della misura di pressione differenziale: centrali energetiche, petrolchimica, chimica
Dispositivi deprimogeni
|
Diaframma con camere anulari o |
Diaframmi
| Diametri nominali | da DN 10 fino a DN 1000 da ½ inch fino a 40 inches |
| Temperatura del liquido da misurare | -60 ... 570 °C -76 ... 1058 °F |
| Pressione di funzionamento | Max. 315 bar Max. 4570 psi |
| Collegamenti con il processo | Raccordi con filettatura G½ e ½-14NPT Anello tagliente Saldatura |
| Materiale del diaframma | 1.7335, 1.4404, 1.4571, 1.4576 e altri materiali su richiesta |
Decrease Text Size Enlarge Text Size Text Size





