
Automation Technology
Milltronics Millpulse 600 è un dispositivo di controllo velocità con uscita di comando per un PLC con tensione AC o DC 18 ... 135 V.
Tra i tipici campi d'impiego rientrano alberi di azionamento o di rinvio, alberi motore e trasportatori a coclea. Il dispositivo funziona senza contatto ed offre un conveniente monitoraggio di processo, persino nelle condizioni più gravose.
Esso è robusto ed insensibile a polvere, sporco, depositi di materiale e umidità. Lo strumento si presta perfettamente all'impiego nell'industria delle materie prime (ad es. industria mineraria, degli additivi e del cemento). Esso funziona anche laddove altri sistemi sono soggetti a guasti. Grazie al suo design senza contatto non richiede né lubrificazione né pulizia ed è esente da usura. Risultano pertanto ridotti i costi dovuti a tempi improduttivi e pulizia conseguenti ai guasti degli impianti di trasporto. Il dispositivo di controllo velocità contribuisce a minimizzare perdite di materiale, danni e pericolo d'incendio a causa di slittamenti con trasmissione a cinghie e segnala altri guasti nell'impianto di trasporto.
Il Millpulse 600 offre le seguenti funzioni: superamento del limite di velocità in positivo/in negativo, visualizzazione di velocità e differenza di velocità tramite un PLC. Esso è racchiuso in una custodia di alluminio e funziona in un campo di temperatura da -40 fino a +60 °C (-40 ... +140 °F).
Campi d'impiego principali: tamburi di rinvio/di azionamento, alberi motore, viti di coclee di trasporto, frantumatori
Decrease Text Size Enlarge Text Size Text Size





