
Automation Technology
La Milltronics de la serie VG es una corredera de control deslizante volumétrica para el control exacto de las funciones de mezcla, lotes y carga. Su robusto diseño y el preciso sensor de posición contribuyen a un alto rendimiento de la instalación. Es la solución ideal para el uso con balasto (tamaño de partículas de entre 8 y 100 mm/4"), arena, grava o carbón.
A diferencia de las cintas transportadoras o los transportadores vibratorios, la corredera de control VG resulta sumamente económica en términos de espacio y costes. Esto hace posible un mayor número de aberturas para la expulsión de material. Los puntos de alimentación de material pueden variar, y no es necesario separar entre sí los productos. La reducida altura constructiva (20% inferior a las cintas transportadoras o los transportadores vibratorios) permite instalar la VG sin problemas en instalaciones nuevas o ya existentes. La limpieza es sencilla. El desgaste del motor, las necesidades de mantenimiento y los costes de explotación son mínimos. La protección contra sobrecarga integrada protege el equipo contra daños mecánicos. A diferencia de las cintas transportadoras o los transportadores vibratorios, el motor de la corredera de control VG solo funciona durante el posicionamiento de la corredera.
La corredera de control VG está disponible en tres tamaños estándar: 12 x 16", 16 x 22" y 20 x 28" (tamaños especiales disponibles por encargo).
Decrease Text Size Enlarge Text Size Text Size





