
Automation Technology
La mesure de pression différentielle est une mesure de débit universelle de liquides, de gaz et de vapeurs. Elle garantit des résultats toujours précis, même pour les grands diamètres, les températures élevées et les pressions extrêmes.
Le organes déprimogènes sont des capteurs de débit mécaniques normalisés DIN EN ISO 5167 qui peuvent être utilisés pour la mesure de débits volumiques ou massiques. Les organes déprimogènes SITRANS F O sont adaptés aux gaz, vapeurs et liquides corrosifs et non corrosifs ; la température de fonctionnement autorisée va de -60 à 570 °C. La pression de mesure (pression différentielle) est acquise avec un transmetteur de pression différentielle SITRANS P delta P et convertie en un signal de débit proportionnel. Un formulaire dûment rempli est nécessaire pour le calcul d'un organe déprimogène selon DIN EN ISO 5167.
Exemples d'application de mesure de pression différentielle : centrales électriques, pétrochimie, industrie chimique
Organes déprimogènes
|
Diaphragme à chambre annulaire ou prise ponctuelle Section de mesure avec diaphragme, chambre annulaire ou prise ponctuelle Autres : Diaphragme enfichable Brides de mesure (diaphragme avec 2x brides) Buses ISA-1932 Venturi Tube de Venturi classique |
Diaphragmes
Diamètres nominaux de DN 10 à DN 1000
de ½ pouce à 40 poucesTempérature du fluide de -60 à 570 °C
de -76 à 1058 °F Pression de service Max. 315 bar
Max. 4570 psi Raccords process Filetage G½ et ½-14NPT
Bague de sertissage
Soudure Matériau du diaphragme 1.7335, 1.4404, 1.4571,
1.4576 et autres matériaux sur demande
Decrease Text Size Enlarge Text Size Text Size





