
Automation Technology
El medidor de espesores digital en versión stand-alone es un instrumento fácil de manejar que resulta imprescindible para la medición exacta de caudal con caudalímetro exterior. El medidor de espesores debe ser muy preciso, ya que el más mínimo error a la hora de determinar el espesor de un tubo puede influir enormemente en la precisión de un caudalímetro exterior.
Por esta razón el cabezal de medición trabaja con una frecuencia de 5 MHz, que permite medir incluso los espesores de tubo más pequeños. Aunque el medidor de espesores se creó originalmente para mejorar la precisión de los caudalímetros exteriores, el equipo es capaz de medir el espesor de cualquier tubo.
El medidor de espesores autónomo puede utilizarse con todos los sistemas configurables:
SITRANS FUH1010 (detector interfacial)
y también con kits de prueba "todo incluido":
SITRANS FUP1010 para aplicaciones de agua
SITRANS FUE1010 para aplicaciones HLK
| Velocidad de medición | De 1000 a 9999 m/s De 3280 a 32805 ft/s |
| Frecuencia de medida | 5 MHz |
| Temperatura de empleo | De -10 a 50 °C De 14 a 122 °F |
| Fuente de alimentación | 2 pilas AAA de 1,5 V |
| Vida útil de la pila | 250 horas aprox. |
| Unidad de visualización | LCD de 128 x 32 píxeles con retroiluminación |
| Peso | 150 g 5,3 oz |
Decrease Text Size Enlarge Text Size Text Size





