
Automation Technology
La medición de presión diferencial es un sistema universal de medición del caudal para líquidos, gases y vapores. La medición de presión diferencial garantiza unos resultados exactos incluso con grandes diámetros, altas temperaturas y presiones extremas.
Los estranguladores son caudalímetros mecánicos normalizados según DIN EN ISO 5167 que se utilizan para la medición de caudal de masa o volumétrico. Los estranguladores SITRANS F O son indicados para gases, vapores y líquidos agresivos o no agresivos. Su temperatura de empleo autorizada está entre -60 y 570 °C. La presión efectiva generada (presión diferencial) se detecta con un transmisor de presión diferencial SITRANS P delta P y se transforma en una señal de caudal proporcional. Para los cálculos con un estrangulador según la norma DIN EN ISO 5167 es necesario presentar un formulario completamente rellenado.
Ejemplos de aplicación de la medición de presión diferencial: centrales eléctricas, petroquímica, industria química.
Estranguladores
|
Diafragma con cámara anular o taladro simple, otros: |
Diafragmas
Diámetros nominales
De DN 10 a DN 1000
De ½ a 40 pulgadas
Temperatura del medio
De -60 a 570 °C
De -76 a 1058 °F
Presión de servicio
Máx. 315 bar
Máx. 4570 psi
Conexiones al proceso
Rosca G½ y ½-14 NPT
Anillo de corte
Soldadura
Material del diafragma
1.7335, 1.4404, 1.4571, 1.4576 y otros materiales por encargo
Decrease Text Size Enlarge Text Size Text Size





