
Automation Technology
SIWAREX U es un módulo de pesaje versátil para todas las tareas sencillas de pesaje y dinamometría. Se utiliza conectado bien de forma centralizada en un SIMATIC S7-300, bien de forma descentralizada vía PROFIBUS DP con S7-400, SIMATIC S5 o incluso con controladores de otros fabricantes.
En cualquier lugar donde se realicen mediciones con sensores como células de carga, sensores dinamométricos o medidores de par, SIWAREX U es la mejor solución. Por ejemplo, para el control del nivel en silos y depósitos, en la vigilancia de cargas de una grúa, en la medición de la carga de cintas transportadoras o como protección contra sobrecarga en ascensores industriales o trenes de laminación. Esto significa en cualquier lugar donde deban detectarse pesos para suministrarse al sistema de automatización de la forma más rápida posible, no falseada y sin interfaces adicionales para su postprocesamiento.
Con SIWAREX U y otros componentes estándar de la gama de productos SIMATIC, le ofrecemos el entorno óptimo de hardware y software. Con este entorno podrá realizar sus tareas de pesaje de forma económica y de forma individualizada y adaptada a su instalación. Si, por ejemplo, se utiliza un SIWAREX de 1 ó 2 canales con el SIMATIC CPU 312 C, se obtiene un sistema de pesaje extraordinariamente económico y de libre programación con un total de 10 entradas digitales y 6 salidas digitales.
| Integración en sistemas de automatización S7-400, PCS7, S7-300, C7 o IM151-7 CPU |
mediante ET200M, también directamente en S7-300 |
| Interfaces de comunicación | SIMATIC S7 (bus de periférico), RS 232, TTY |
| Límites de error | 0,05 % |
| Resolución interna | 65535 |
| Número de mediciones/segundo | 50 |
| Homologaciones | ATEX 95, FM, CULUS Haz. Loc. |
Decrease Text Size Enlarge Text Size Text Size





