
Automation Technology
SIWAREX FTC (Flexible Technology for Continuous Weighing) es un módulo de pesaje versátil y flexible para básculas de cinta, básculas dosificadoras diferenciales y caudalímetros para sólidos granulados. Puede emplearse también para la medición de pesos y fuerzas. El módulo electrónico de pesaje SIWAREX FTC está integrado en SIMATIC y aprovecha ventajosamente todas las funcionalidades de este moderno sistema de automatización, como la comunicación integrada, el sistema de diagnóstico y las herramientas de configuración.
El módulo de pesaje SIWAREX FTC es la solución ideal allí donde se planteen elevadas exigencias para un pesaje continuado. Debido a las extraordinarias propiedades de medición, pueden medirse pesos hasta en tres rangos de medida con gran precisión. Sus campos de aplicación habituales son la detección de la ocupación de cita, la detección de la capacidad de transporte o del caudal, la detección de volumen del transporte, la carga de material, la regulación PID (básculas dosificadoras diferenciales) y la dinamometría bidireccional.
| Integración en sistemas de automatización S7-400, PCS7, S7-300 |
mediante ET200M, también directamente en S7-300 |
| Interfaces de comunicación | SIMATIC S7 (bus de periférico), RS485, RS 232, TTY |
| Precisión según EN45501 | 3 x 6000 d, ≥ 0,5 µV/e |
| Resolución interna | 16 millones de divisiones |
| Cuota de actualización interna/externa | 400/100 Hz |
| Homologaciones | ATEX 95, FM, CULUS Haz.Loc. |
Decrease Text Size Enlarge Text Size Text Size





