
Automation Technology
El SIWAREX CS es un módulo electrónico de pesaje compacto para el sistema de periferia descentralizada ET 200S de SIMATIC.
SIWAREX CS constituye la solución óptima en cualquier lugar donde se realicen mediciones con galgas extensométricas, tales como células de carga, sensores dinamométricos o medidores de par.
Las aplicaciones típicas de SIWAREX CS son: básculas no automáticas, vigilancia del nivel de llenado de silos y tolvas, medición de cargas en grúas y cables, medición de carga en ascensores o trenes de laminación industriales, básculas en atmósferas potencialmente explosivas (zona 2 directa, zona 1 con interfaz Ex SIWAREX IS), vigilancia de tensión de cinta, dinamometría, básculas para depósitos, de plataforma y de grúa.
| Integración en sistemas de automatización S7-400, S7-300, C7 o IM151-7 CPU |
a través de ET200S o bus de fondo |
| Interfaces de comunicación | Bus SIMATIC S7, RS 232, TTY |
| Límite de error según DIN 1319-1 desde el valor final del rango de medida a 20 °C ± 10 K |
0,05 % |
| Resolución interna | 65535 |
| Número de mediciones/segundo | 50 |
| Homologación | ATEX 95, FM, CULUS Haz. Loc. |
Decrease Text Size Enlarge Text Size Text Size





