
Automation Technology
L'interface Ex fait office de barrière de séparation entre les cellules de charge installées dans des zones Ex et les processeurs de pesage situés dans les zones sûres conformément au degré de protection "à sécurité intrinsèque". Une exécution selon IP54 (enveloppe en fonte) est disponible ainsi que deux autres pour le montage dans un coffret de commande.
L'interface Ex de type SIWAREX Pi peut être utilisée pour les modules de pesage SIWAREX U, CS, MS, FTA, FTC et M. Elle comporte 6 barrières de sécurité et dispose de l'homologation FM pour les appareils de la classe I div.1
L'interface Ex de type SIWAREX IS peut être utilisée pour les modules de pesage SIWAREX U, CS, MS, FTA, FTC, M et CF. Elle comporte 6 barrières de sécurité et dispose du marquage selon ATEX et EN 5001U 2D/ II(2)G[EEx ib] IIC.
| Degré de protection | SIWAREX Pi : IP20 SIWAREX IS : IP54 |
| Mode de protection | SIWAREX Pi : Sécurité intrinsèque "i", FM Classe I Div. 1 SIWAREX IS : Sécurité intrinsèque "i" [EEx ib] II C selon ATEX |
Decrease Text Size Enlarge Text Size Text Size





