
Automation Technology
Le Milltronics BW500 est un intégrateur puissant, pour les bascules intégratrices comme pour les doseurs pondéraux.
Le Milltronics BW500/L est un intégrateur destiné aux applications simples avec bascules intégratrices ou doseurs pondéraux.
Les intégrateurs Milltronics BW500 et BW500/L sont associés à une bascule intégratrice et un capteur de vitesse. Ils traitent les signaux de charge et de vitesse de la bande pour réaliser une indication précise du débit et du poids totalisé des solides en vrac.
Le BW500 offre des fonctions de commande de niveau simples qui, jusqu'à présent, étaient exécutées par d'autres systèmes. Il permet la connexion directe aux bus de terrain. Sa fonction de calibrage électronique rend l'ajustement des capteurs à jauges de contrainte inutile.
La fonction de régulation PID permet de contrôler le débit des produits sur les doseurs pondéraux équipés d'un racleur, et ce quand la charge de la bande est constante. Elle permet également la commande des systèmes d'amenée. Lorsqu'il est associé à deux doseurs pondéraux ou plus, le BW500 gère les fonctions de mélange et d'ajout des ingrédients. Il assure également des fonctions de lots, de chargement et d'alarme.
Il est possible de programmer cet intégrateur avec un PC à l'aide du logiciel Dolphin Plus.
| BW500 (fonctions étendues) |
BW500/L (fonctions standard) | |
| Régulation PID | Avec carte d'E/S en optionnelle | - |
| Acquisition de la vitesse différentielle | Standard | - |
| Étalonnage en ligne | Standard | - |
| Homologation en métrologie (OIML, MID, Measurement Canada, GOST, NTEP) | Optionnel | |
| Communication SmartLinx (AB RIO, DeviceNET, Profibus DP) | Optionnel | Optionnel |
| Modbus | Standard | Standard |
| Fonctions mélange et lots | Standard | sans objet |
| Compensation d'humidité et d'inclinaison |
|
Paramétrage |
| Multi-sspin | Standard | - |
| Connectabilité du RD500 | Standard | Standard |
| Sortie relais | 5 | 2 |
| Sortie mA | 31) | 1 |
| Entrée mA | 2 | 0 |
1)Entrées et sorties mA pour le BW500 en fonction de la carte d'E/S
®Modbus est une marque déposée de Schneider Electric.
®Allen-Bradley est une marque déposée de Rockwell Automation
TMDeviceNet est une marque déposée de Open DeviceNet Vendor Association
Decrease Text Size Enlarge Text Size Text Size





