
Automation Technology
HydroRanger 200 è un dispositivo di controllo a ultrasuoni per la misura di livello con fino a sei pompe. Esso è adatto per un controllo di livello, misura differenziale e misura di portata in canali aperti.
HydroRanger 200 è una soluzione conveniente, a bassa manutenzione, per le autorità preposte al controllo dell'acqua nonché per gli impianti pubblici di trattamento dell'acqua e delle acque reflue. Esso assicura la performance e la produttività, che sono necessarie per soddisfare le norme attuali sempre più severe. Mentre tutte le esecuzioni offrono un monitoraggio monocanale, con l'esecuzione a 6 relè è possibile un monitoraggio a due canali opzionale. È inoltre disponibile una comunicazione digitale con Modbus RTU integrato tramite RS 485.
L'esecuzione a 6 relè dell'HydroRanger 200 monitora la portata in canali aperti e si distingue per funzioni ampliate di allarme tramite relè, di comando pompe e di calcolo di volume. La compatibilità con SIMATIC PDM consente la configurazione e l'impostazione via PC. Sonic Intelligence®, il software evoluto per l'elaborazione degli echi, garantisce massima affidabilità di misura. Le esecuzioni opzionali con 1 o 3 relè forniscono precise funzioni di misura di livello; esse non sono previste per la misura in canali aperti, per la misura differenziale o per il calcolo di volume.
HydroRanger 200 si basa sulla comprovata tecnologia della misura a ultrasuoni continua per il monitoraggio di acqua e acque reflue di qualsiasi consistenza fino ad una profondità di 15 m (50 ft). Esso raggiunge una risoluzione di 0,1% con una precisione di 0,25% del campo di misura. Contrariamente agli strumenti in contatto con la sostanza monitorata , l'HydroRanger 200 non ha difficoltà in presenza di sostanze in sospensione, materiali corrosivi, grasso o fanghiglia.
Campi d'impiego principali: pozzi di pompaggio, canali aperti/stramazzi, comando di griglie
| Campo di misura | 3 ... 15 m (1 ... 50 ft) |
| Sensori compatibili | XRS-5, ST-H, XPS-10, XPS-15, XCT-8, XCT-12 |
| Uscite |
|
Decrease Text Size Enlarge Text Size Text Size





