
Automation Technology
L'Ex-Interface separa come barriera le celle di carico installate nell'area Ex a rischio di esplosione dai processori di pesatura installati nell'area sicura secondo il tipo di protezione a sicurezza intrinseca. Sono disponibili una esecuzione in IP54 (custodia pressofusa) e due esecuzioni per montaggio nel quadro elettrico.
L'Ex-Interface, tipo SIWAREX Pi, può essere impiegata per le unità di pesatura SIWAREX U, CS, MS, FTA, FTC e M. Essa contiene 6 barriere di sicurezza e possiede l'omologazione FM per apparecchiature di Class I Div. 1.
L'Ex-Interface, tipo SIWAREX IS, può essere impiegata per le unità di pesatura SIWAREX U, CS, MS, FTA, FTC, M e CF. Essa contiene 6 barriere di sicurezza ed ha il marchio di conformità a ATEX e EN 5001U 2D/ II(2)G[EEx ib] IIC.
| Grado di protezione |
SIWAREX Pi: IP20 SIWAREX IS: IP54 |
| Tipo di protezione antideflagrante |
SIWAREX Pi: sicurezza intrinseca “i”, FM Class I Div. 1 SIWAREX IS: sicurezza intrinseca “i”, [EEx ib] II C secondo ATEX |
Decrease Text Size Enlarge Text Size Text Size





