
Automation Technology
Veuillez observer que ce produit a été retiré de la vente. Le produit de remplacement correspondant est le
Doseur à bande SITRANS WW300.
Le Milltronics Weighfeeder 800 est un doseur à bande pour débits moyens à grands.
Le Milltronics Weighfeeder 800 est adapté aux applications industrielles, comme l'exploitation minière, le ciment, la chimie, la cellulose et le papier et d'autres domaines de l'industrie lourde.
Il a déjà fait ses preuves dans des centaines d'applications et offre de nombreux avantages : précision garantie, amélioration du mélange, réduction des temps d'arrêt et optimisation du déroulement du procédé. Le système de pesage unique réduit les charges mortes et transmet la charge utile aux cellules de charge pour une précision optimale. Les deux cellules de charge sont montées à l'extérieur et facilement accessibles en cas de maintenance.
Différentes longueurs de bande sont disponibles à partir de 1,6 m (63") tout comme des largeurs de bande de moins de 0,5 m (18") jusqu'à 1 m (42"), diverses configurations d'alimentation et matériaux. Le système peut être configuré en fonction des exigences de l'application.
Les éléments constitutifs standards comprennent la plate-forme de pesée, un capteur de vitesse et des poids étalon. Les intégrateurs Milltronics BW100, BW500 ou SIWAREX FTC à microprocesseur garantissent un mélange, un dosage et une commande d'alimentation optimaux.
| Débit | 4,5 ... 72 t/h (5 ... 80 STPH) |
| Vitesse de la bande | 0,005 … 0,20 m/s (1 ... 40 fpm) |
| Précision | ±0,5 % ou mieux |
Decrease Text Size Enlarge Text Size Text Size





