
Automation Technology
Veuillez observer que ce produit a été retiré de la vente. Le produit de remplacement correspondant est le
Doseur à bande SITRANS WW300.
Le Milltronics Weighfeeder 1200 est un doseur à bande à glissière, supportant des charges élevées, pour débits importants.
Le Milltronics Weighfeeder 1200 fonctionne en toute fiabilité même dans les conditions de service difficiles comme par ex. dans les domaines de l'industrie minière, du ciment, des minéraux etc. Il offre de nombreux avantages dont l'amélioration du mélange, la haute consistance, la réduction des temps d'arrêt et l'optimisation du déroulement du processus ne sont que quelques exemples.
Le doseur à bande de la série 1200 travaille avec le doseur à bande à un seul rouleau Milltronics MSI. Leur design breveté permet l'affichage immédiat des modifications de la charge de la bande et assure ainsi une précision et un contrôle améliorés.
La série 1200 peut être configurée pour de nombreuses applications. Elle est disponible pour des largeurs de bande de 460 mm (18”) à 1219 (48”), des longueurs de bande à partir de 2134 mm (84") ainsi que différentes configurations d'alimentation et différentes matières. Les options incluent des alarmes de déport de bande, des systèmes d'arrêt d'urgence, des capots de protection contre la poussière, des bandes spéciales et des rebords.
Les composants standards incluent une structure en porte-à-faux pour le démontage rapide et facile de la bande, des guides latéraux, un grattoir en V sur la bande retour, une plate-forme de pesée, un capteur de vitesse et des poids étalons. Les intégrateurs Milltronics BW100, BW500 ou SIWAREX FTC à microprocesseur garantissent un mélange, un dosage et une commande d'alimentation optimaux.
| Débit | 9 ... 270 t/h (10 ... 300 STPH) |
| Vitesse de la bande | 0,05 … 0,36 m/s (10 ... 70 fpm) |
| Précision | ±0,5 % ou mieux |
Decrease Text Size Enlarge Text Size Text Size





